固定無線アクセス(FWA)用アクセスポイント

このリファレンスは60GHz帯を使用する、高度に統合された無線通信モジュールです。このシステム一つで、長距離通信とワイドビームステアリングアングルを実現します。FWAアクセスポイントの用途としてに最適なシステムには、X-haulやラストマイルなどのインフラストラクチャが挙げられます。

また、当社の電源ソリューションを使用すれば、最小のFWAアクセスポイントシステムを構築できます。PTP (Precision Time Protocol)が要求されるような同期タイミングに厳しいシステムの場合、オプションで当社のタイミングソリューションを追加することで対応できます。

このシステムのメリット

  • RWM6050は、無線バックホールおよび固定インフラストラクチャ無線アクセスポイントに向けた、ミリ波(mmWave)ベースバンド無線モデムです。このRWM6050により、バックホールおよびアクセスポイント等の新興市場に対応できる、コストパフォーマンスと電力効率に優れたソリューションが実現できます。
システムブロック図

固定無線アクセス (FWA) 用アクセスポイント

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください