概要
説明
RZ/A1Mは、5 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWSVGA(1024×600)サイズ2画面分またはWXGA(1280×800)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Mを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージを用意して、ボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。
特長
- CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
- Voltage: 3V to 3.6V
- Package: 324-pin FBGA, 256-pin LFBGA, 256-pin LFQFP
- Memory: SRAM Max. 5MB
- Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 5, Watchdog Timer (ch) x 1, Motor Control PWM Timer x 8
- PWM: PWM Output x 16, 3-phase PWM Output Function
- Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
- Others: PLL, RTC, Power-On Reset
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
|
Software Package | ルネサス |
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
TES Guiliani Guiliani is a GUI development tool provided by TES.
|
Solution Toolkit | TES Electronic Solutions GmbH |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO J-Linkデバッグプローブは、その優れた性能、堅牢性、および使いやすさにより、今日の市場で最も優れたデバッグプローブとして広く認識されています。
|
Emulator | SEGGER |
7件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Software=RZ Software Development Kit],[Toolchains=GNU Arm Embedded]
アプリケーション:
産業用機器
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード | ZIP 9.33 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-NONE, ICCARM IDE: DS-5, e2 studio, IAR EWARM | |
2件
|
ボード&キット
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非、本製品にてRZ/A1Hの性能や機能をご体験ください。
製品注意事項
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Product Note...
GR-PEACH
GR-PEACHは、RZファミリRZ/A1Hグループ用のGRボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbedTM開発環境を使用できます。Webブラウザによるプログラム開発、および豊富なライブラリを活用できます。 10MBの内蔵RAMに加え、Arm CortexTM-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピングをしたい方をターゲットとしています。
また、RZ/A1H FreeRTOSTM ソフトウェア開発キットも活用頂けるようになりました。
また...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター