オンライントレーニングでREファミリを使いこなそう!

REファミリは、開発環境の立ち上げやドライバの使用方法、低消費機能、エナジーハーベストシステムを動画で簡単に学べるオンライントレーニングRenesas Academyをご用意しています。
Renesas Academy:REファミリ コース

開発ツール

開発ツールはそれぞれ最新バージョンを使用してください。

  IAR SYSTEMS RENESAS SEGGER
統合開発環境 IAR Embedded Workbench® Arm (RE01B用パッチファイル(*1)) e2studio Embedded Studio for ARM
コンパイラ IAR C/C++ Compiler for Arm GNU C/C++ Compiler(*2) GNU C/C++ Compiler(*2)
エミュレータ SEGGER J-Link/ J-Link OB (J-Link software and documentation pack)
IAR I-Jet
SEGGER J-Link/ J-Link OB (J-Link software and documentation pack)
Renesas E2/ E2 lite
SEGGER J-Link/J-Link OB (J-Link software and documentation pack)

(*1) RE01B: バージョン9.10.1にパッチを適用してください。パッチファイルをダウンロード:RE01B Group IAR Embedded Workbench for Arm patch setup guide Application Note - Sample Code (ZIP)
(*2) Version 6-2017-q2-updateをダウンロードしてください。

フラッシュプログラマ

  RENESAS SEGGER
ライタ PG-FP6 Renesas Flash Programmer J-Flash Flasher
通信方式 UART UART, USB SWD SWD

対応ツールバージョン

  RE01 RE01B Smart Configurator
1500KB 256KB RE01(1500KB/256KB共通)
IAR Embedded Workbench® Arm 8.40.2以降 8.50.6以降 9.10.2以降 -
e2 studio 2020-07以降 2020-07以降 2021-01以降 2021-01以降
SEGGER J-Link/ J-Link OB, J-Flash
(J-Link software and documentation pack)
V6.82.b以降 V6.82.b以降 V6.87.b以降  V6.82.b以降

ソフトウェア

REソフトウェア開発キット - 「ドライバを使用したドライバSWサンプルコード」と「ドライバを使用しないローレベルサンプルコード」の2種類をご用意しています。
Trusted Secure IP ドライバ - 強固なセキュリティドライバ
REファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック - Bluetooth機能を利用するには、Bluetooth仕様に準拠したプロトコルスタックが必要です。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- RE01B Group IAR Embedded Workbench for Arm patch setup guide Application Note アプリケーションノート PDF 392 KB
RE01B Group IAR Embedded Workbench for Arm patch setup guide Application Note アプリケーションノート PDF 392 KB
ダウンロード
RE01B Group IAR Embedded Workbench for Arm patch setup guide Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 780 KB
- RE01B Group IAR Embedded Workbench for Arm patch setup guide Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 780 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
RTK70E015DS00000BE RE01 1500KB MCU評価キット 評価 Renesas
RTK70E0118S00000BJ RE01 256KB MCU評価キット 評価 Renesas
EB-RE01B RE01B評価ボード 評価 TESSERA Technology Inc.