メインコンテンツに移動

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Power supply voltage: 3.3V/1.8V
  • Package: 176-pin LFBGA, 176/208 pin LFQFP
  • On-chip RAM: Large-capacity memory
  • Graphics functions: Video display controller, Capture engine unit
  • Connectivity: Ethernet, USB host/function x 2 channels, SD host interface x 2 channels, etc.
  • Others: A/D converter (12-bit resolution) x 8 channels, 32-bit OS timer x 2 channels, Serial communication interface with 16-stage FIFO (SCIF) x 5 channels, etc.

説明

RZ/A1Lは、3 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWVGA (800x480) サイズ2画面分またはWSVGA (1024x600)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Lを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージによりボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。

パラメータ

属性
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A9
Program Memory (KB)0
RAM (KB)3072
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports100, 122
NPUNo
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)400
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 2 / 2 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)3
I2C (#)4
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)2
16-Bit Timer (ch) (#)5
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerYes
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA8 x 8 x 1.41760.5
LFQFP24 x 24 x 1.71760.5
LQFP28 x 28 x 1.72080.5

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

適用されたフィルター