RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RA2L1搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード...
RA2L1 グループは Arm® Cortex®-M23 CPUコアとルネサスの低消費電力プロセス技術をベースにした高性能、高機能の低消費電力マイコンです。最大動作周波数48MHz、動作電圧1.6V~5.5V、高速・高精度のアナログ、タイマ機能、セーフティ、セキュリティ機能、多彩な通信機能に加え、従来品よりもノイズ耐性、応答性に優れた静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)を内蔵しています。また多彩な低消費モードは様々なアプリケーションに適用可能で、機器の低消費化をサポートします。RA2L1グループは48~100ピンのパッケージラインナップを揃え、民生、産業機器等幅広い用途でご使用いただけます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RA スマート・コンフィグレータ RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
13件
|
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
EK-RA2L1 評価キットを使用すると、RA2L1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2L1ボードの豊富な機能と...
3Dジェスチャリファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した空間上の手の位置を検出するリファレンスデザインです。センサから最大200mmの高さまでの手の位置を(x,y,z)の座標に変換します。また、正確かつ高速に変換出来るのでジェスチャ動作や簡単な図形認識による機器の操作を可能とします...
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...
ルネサス静電容量センサ CTSU2は外付け部品無しにアクティブシールドを利用することができます。アクティブシールドは自己容量ボタンのノイズ耐性向上の他耐水性向上にも効果があります。
自己容量耐水ボタンソリューション・リファレンスデザインは自己容量ボタンに対する従来のGNDシールドとアクティブシールドの耐水性を比較できます...
RA2L1 MCU を搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリ をベースにしています。このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner...
この産業用CANセンサネットワークは、メイン監視ボードと温湿度、気流、および空気質センサを備えた複数のドーターボードを特徴とします。センサボードは、スモールフォームファクタのRA2L1マイクロコントローラとCANモジュールを内蔵したArm® Cortex-M23®プロセッサを使用し、高性能と安定性を備えた700V...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Introducing the RA2L1 Group of 48MHz ArmⓇ CortexⓇ-M23 ultra-low power general-purpose microcontrollers (MCUs). These MCUs deliver industry-leading power efficiency with enhanced peripherals for IoT applications.
Using Example Projects to Support RA MCU Designs | ブログ | 2022年10月13日 |
Get Where You’re Going with the Official Renesas RA Family Guide | ブログ | 2022年1月28日 |
IoT機器のHMI用途に向け、タッチセンシング機能搭載の超低消費電力32ビットマイコン「RA2L1グループ」を発売 | ニュース | 2020年12月2日 |
RA Family RA2L1 次世代タッチソリューションで先進的なHuman Machine Interface を | ブログ | 2020年12月2日 |