機器のインタフェースにインタラクティブ性を
簡単開発環境でものつくりをサポート

LCD表示を実現するディスプレイソリューション

人と機械をつなぐ「HMI(Human Machine Interface)」の世界では、セグメント表示から表示できる情報量を増やすため、モノクロの表示から視認度を上げるために、カラーLCDパネルを搭載する製品が急増しています。

またソフトウェアの更新だけで各国語への対応が可能になり、機器のグローバル化にも対応することができます。 しかし自由度が高まる反面、処理や制御が複雑になり開発期間が伸びるなどの問題も発生します。

ルネサスではこのような問題も解決しながら、表現力を増すためのソリューションを用意しました。 まずは以下のデモ動画を参照いただき、高機能、高性能を簡単に実現する様子をお確かめください。

開発を強力にバックアップ


GUI開発環境

液晶表示はボタンなどのパーツを組み合わせて表示することが一般的です。 さらに単純な1画面分の作成だけでなく、アイコンのタッチなどのイベントに対応した状態遷移も必要です。
このような煩雑になりがちな処理を、GUI環境で開発できるツールで強力にサポートします。

画像
GUI Development Environment

画像減色

デザイナーが作成した原画の色数を削減すると、画質が低下しデザイナーの期待と異なってしまった事例があります。
RZ/A1向けとして、画像データ容量を削減しながらも原画の画質低下を最小限に抑えるツールをサポートしています。
リソースの節約、パフォーマンス向上などシステムにも貢献できます。

画像
Image Color Reduction

RZ/A ソフトウェア開発キット

液晶への表示は、システム構築の要件の一つに過ぎません。
それ以外に必要なカメラ、ストレージ、ネットワークなどをはじめとする各種機能を1パッケージにまとめたRZ/Aシリーズ向けのBSP(ボードサポートパッケージ)を準備しています。

画像
RZ/A Framework (tentative name)

QE for Display

QE for Displayは、接続したいLCDパネルの設定をグラフィカルに調整することができるRZ/A, RX651, RX65N向けのツールです。
専門の知識がなくてもLCDパネルに期待した表示を簡単に実現できます。 本ツールはルネサスが提供する開発環境「e2 Studio」上でプラグインとして動作します。

画像
Easy to settings for LCD panel timing

パートナーの紹介

GUI開発環境(Genware4など)の開発・販売

画像
GENWARE4_logo

株式会社アイ・エル・シー

GUI開発環境(GUIXなど)の開発・販売

画像
グレープシステム_logo_guix

株式会社グレープシステム

GUI開発環境(GEAL2など)の開発・販売

画像
geal2-logo

株式会社アルファプロジェクト

画像減色ツール

画像
imesta logo

株式会社ウェブテクノロジ

ファミリ 製品名 解像度
(推奨)
ビット幅 ブレンド機能 ハードウェア
アクセラレーション
RX RX631 WQVGA
(480x272)
16 -- --
RX63N
RX651 16, 18 or 24 αブレンド、クロマキー 2D描画、画像合成
RX65N
RZ RZ/A2M SVGA
(800x600)
16, 18 or 24 αブレンド、クロマキー JPEG、2D描画、画像合成
RZ/A1H HD
(1280x720)
RZ/A1M
RZ/A1LU WVGA
(800x480)
JPEG、画像合成
RZ/A1L 画像合成
RZ/A1LC WQVGA
(480x272)
RZ/G1H FHD
(1920x1080)

24

αブレンド 動画、3D描画
RZ/G1M
RZ/G1N
RZ/G1E HD
(1280x720)
RZ/G1C
RZ/N1D WVGA
(800x480)
18 or 24 -- --
RZ/N1S
SuperH SH7266 VGA
(640x480)
16 αブレンド、クロマキー 画像合成
SH7267
SH7268 WVGA
(800x480)
16, 18 or 24 JPEG、2D描画、画像合成
SH7269

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
TES Guiliani 基本ページ 2020年4月30日