概要

LED 照明評価環境は、主にLED 灯具を開発する方向けのリファレンスソリューションです。さまざまな種類のトポロジ、DALI を含む調光インタフェースを持った評価用ボードをご用意しており、お客様のアプリケーションに応じてご選択いただけます。
ボードの詳細については各ボードをクリックしてリンク先情報をご確認ください。

  RL78I1A
DC/DC
LED制御評価ボード
(EZ-0012)
AC/DC
1コンバータ
1ch出力
(TPW-RL78I1A-1C)
AC/DC
2コンバータ
1ch出力
(TPW-RL78I1A-2C)
AC/DC
2コンバータ
3ch出力
(TPW-RL78I1A)
Renesas
Synergy™
(DK-S128)
電源電圧 DC5V AC100-240V AC100-240V AC100-240V DC5V or USB
トポロジ 1コンバータ(非絶縁) 1コンバータ(非絶縁) 2コンバータ(非絶縁) 2コンバータ(絶縁) -
AC/DC - Flyback(DCM-PFC) Boost(CRM-PFC) Flyback(CRM-PFC) -
DC/DC Buck(ハイサイド駆動) - Buck(ローサイド駆動) Buck(ハイサイド駆動) -
出力(max) 5V, 350mA 60V, 200mA
1ch(LED単色用途)
200V, 250mA
1ch(LED単色用途)
90V/ch, 350mA/ch
3ch(LEDフルカラー用途)
-
調光方式(最小調光値) 電流調光 電流調光(5%) 電流+バースト調光(0.4%) 電流調光(1%) -
調光I/F DALI/DMX512/IR/Volume Volume SW DALI/IR DALI/DMX512/IR DALI
ソフトウェア自動生成ツール 対応 対応 対応 対応 -
本体サイズ(W x D x H) 65mm x 115mm 160.4 x 107.6 x 63.8mm 190.4 x 110.6 x 63.8mm 240 x 195 x 70mm 140 x 160mm
アプリケーション

LED 照明、DALI 通信対応ルータ/スイッチに使用できます。