カテゴリ: Communication
同期クロックを提供し、パケット解析とフィールド抽出を行い、IEEE 1588-2008 v2 PTPに準拠したアセンブリおよび自動送信PTPパケットを生成します。
イーサネットPTPドライバは、通常、イーサネット・コントローラおよびイーサネットDMAコントローラと共に使用され、分散型通信ネットワーク内の複数のデバイス間のタイミングおよび同期を処理します。ドライバは、MACアドレスに基づいてイーサネット・フレーム内のデータパケットをフィルタリングする機能を提供します。
このソフトウェアアドオンは特定ユーザ限定リリースであるため、アクセス権を持つユーザのみ、ダウンロードすることができます。
共有されているURLでこのページにアクセスしている場合、ダウンロードするためのソフトウェアへアクセスできないため、ダウンロードボタンが表示されません。
このリリースとアクセス権の付与に関しては、ルネサスの担当者にお問い合わせください。