HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Operating Voltage up to 26.4 V and up to 3 A current per output

The HVPAK combines mixed-signal logic and high-voltage H-/Half-bridge functionality in a tiny 2 mm x 3 mm QFN package. One-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) stores user-defined solutions in the form of interconnections of internal logic, I/O pins, and macrocells.

Get your motor running with HVPAK!

The HVPAK advanced PWM macrocells provide the ability to drive multiple motors with different PWM frequencies and duty cycles. Low idle current consumption in combination with a compact size further extends the field of possible applications. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed alongside high-voltage capabilities within a tiny and thermally-efficient IC.

Savings

Replace multiple ICs:
motor driver + logic + comparator + voltage monitor + etc.

Safety

Add more hardware protection to increase system reliability

Flexibility

Create a custom motor driving solution or add more functionality into one IC

Application Optimization

Use HVPAK as a standalone load driver or integrate motor control functionality


画像
Motor Types: Stepper Motor, DC Motors, Solenoids

Stepper Motor

  • Full-, half-, microstep mode
  • Configurable current limit
  • Configurable fault monitor
  • Sleep mode

DC Motors

  • Constant voltage mode
  • Constant current mode
  • Custom current sensing
  • Custom fault monitor
  • PWM soft start

Solenoids

  • No need for external diode for relay coil
  • Multi-drivers
  • Zero-crossing detection


Check out HVPAK Application Solutions and discover its full potential for your next design!

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF1.04 MB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF641 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF934 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.19 MB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.04 MB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF561 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.21 MB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF937 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF754 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF728 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF510 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF792 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF2.00 MB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1019 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF831 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF738 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF678 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF4.77 MB
カタログ
PDF3.02 MB
認証書
PDF180 KB
その他資料
PDF197 KB
その他資料
PDF221 KB
その他資料
PDF210 KB
その他資料
PDF202 KB
その他資料

ダウンロード

タイトル 分類 日付
ZIP6.80 MB
PCB設計ファイル