メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

Cameras, Light Detection and Ranging (LiDAR), and radar can’t see around corners. And, they cannot see emergency vehicles that are far away but fast approaching. The best line-of-sight sensors in the world are limited by the fact that they can’t see threats that are hidden from view. With the addition of obstructed view scenarios into the safety standards of Euro NCAP and other international testing bodies, finding new ways to detect threats is critical.

The Reality AI solution uniquely combines both hardware and software to give passengers a new level of protection.

Automotive Safety Warning System (SWS)  Detects and Localizes:

  • Emergency vehicles
  • Cars
  • Trucks
  • Motorcycles
  • Bicycles
  • Joggers

Learn about RealityCheck AD for Industrial Anomaly Detection

特長

  • MEMS Mic Array integrated into components or placed on the roof. Flexible geometry.
  • Automotive MCU runs AI detection and localization software on inexpensive hardware
  • Detection provided by AI models that classify different threats accurately at 1.5km distance for sirens, 35m+ for cars, trucks and motorcycles, and 10m for bicycles and joggers
  • Localization through AI models that compute the angle of arrival, estimate distance, and detect whether threats are approaching or receding
  • AI Firmware engineered by Reality AI (now Renesas), the foremost specialist in the application of machine learning to complex signal processing problems

ターゲットデバイス

ドキュメント

調べる

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。