画像

USB3.0対応コントローラをはじめ、組込み向けUSB2.0ホスト製品など、ルネサス エレクトロニクスのUSBコントローラがお客様の次世代セット開発にお応えいたします。
USB3.0規格およびxHCI規格(eXtensible Host Controller Interface)に準拠したUSBホストコントローラです。システムバスはPCIe Gen2規格に準拠しています。
USB3.0規格に準拠したUSBハブ・コントローラです。 レギュレータ内蔵による5V単一電源動作、ポータブル機器充電仕様に対応しています。
ホスト機器および周辺機器それぞれのUSB通信機能を1チップ上で制御します。 汎用CPUバス・インタフェースを内蔵しており各種CPUに接続可能です。また、従来ソフトウェアで実現していた基本機能をハードウェア化し、ソフトウェア開発の負担を低減しています。本コントローラによって様々な電子機器をUSBの世界へシームレスにつなぎます。