小さいペンサイズの筐体にシステム全体を収め、光学式文字認識を備えたハンドヘルドスキャナとして動作します(OCR)。ペン先の部分で文字をキャプチャして保存・ダウンロードできるようにするだけでなく、小型内蔵スピーカによって単語を読み上げることもできます。コアとなるMCUには、業界トップクラスの超低消費電力を誇るRL78/G14が使用されています。G14は画像センサとマイクロSDカードへのインタフェースを持ち、デジタル制御ポテンショメータによりスピーカのボリュームを制御します。さらに、このシステムは充電式バッテリから電力供給され、ISL9205バッテリチャージャで充電されます。

このシステムの構築方法について詳しくは、「音声ペン RL78クイックソリューション」リファレンス設計ページをご参照ください。

主な機能:

  • OCRでスキャンし、データをマイクロSDカードに保存
  • キャプチャした文を内蔵スピーカでの読み上げ
  • 超微弱電流で動作し、バッテリの長寿命化を実現
  • USBインターフェイス経由の充電式バッテリを内蔵できるスモールフォームファクタ

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/G14 低消費電力かつ高機能な汎用マイクロコントローラ RL78/G14ハードウェアユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
       
LDO      
ISL9001A 微弱電流、高PSRRのLDO データシート 購入/サンプル
       
バッテリ・チャージャ      
ISL9205 リチウムイオンバッテリチャージャ データシート 購入/サンプル
       
ポテンショメータ      
ISL22316 I2C バスインタフェースを持つデジタル制御ポテションメータ (XDCP) データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード