ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (XLxxxxxxx.xxxxxxx3) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
| Lead Count (#) | 6 |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 25 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -20 to +70 |
| Family Name | XL |
| Function | XO, VCXO |
| Lead Compliant | No |
| Output Freq Range (MHz) | 0.75 - 1350 |
| Output Type | HCMOS, LVDS, LVPECL |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 1 |
| Product Category | Crystal Oscillators |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Supply Voltage (V) | 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Tape & Reel | No |
XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。
3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。