メインコンテンツに移動
1000fs水晶ベースのPLLオシレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#): 6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090
RoHS (XLxxxxxxx.xxxxxxx1) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#) 6
Freq. Stability Total (± PPM) 100
Pb (Lead) Free Yes
Temp. Range (°C) -40 to +85
Family Name XL
Function XO, VCXO
Lead Compliant No
Output Freq Range (MHz) 0.75 - 1350
Output Type HCMOS, LVDS, LVPECL
Phase Jitter Max RMS (ps) 1
Requires Terms and Conditions Does not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V) 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & Reel No

説明

XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。

3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。

発振器のカスタマイズ