メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: FBGA
Pkg. Code: pkg_7873
Lead Count (#): 121
Pkg. Dimensions (mm): 12 x 12 x 1.58
Pitch (mm): 0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703204F1-XXX-EA6-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 256
Lead Count (#) 121
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 12-ch
CPU V850ES
DAC 8-bit x 2-ch
DMA No
Ethernet No
Family Name V850
LVD or PVD No
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.58
Pkg. Type FBGA
RAM (KB) 16
RTC No
Tape & Reel No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Thickness (mm) 1.58
Width (mm) 12

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 V850ES/Sx3 または RH850/F1L 等の製品をご検討下さい。