メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3319
Pkg. Type TFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.2

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD703208GK-XXX-9EU) 英語日本語
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 64
RAM (KB) 4
Lead Count (#) 80
Timer 8-bit x 5-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Temp. Range -40 to +85°C
CPU V850ES
DMA No
Ethernet No
Family Name V850
LVD or PVD No
Lead Compliant No
Length (mm) 10
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.2
Pkg. Type TFQFP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 10

説明

V850ES/Kx1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ をご検討ください。