メインコンテンツに移動
車載用 GreenPAK プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス (Grade 1)、VDD Range: 2.3-5.5V、12 GPIOs、4 ACMPs、I2C

パッケージ情報

Lead Count (#) 14
Pkg. Type LQFN
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.90
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Lead Count (#) 14
Temp. Range -40 to +125°C
Country of Assembly Taiwan
Country of Wafer Fabrication Taiwan
# of Programable Delays (#) 1
ACMP Channels (#) 4
Additional Features Supported in Go Configure™ Software Hub
Automotive Rating AEC-Q100 (Grade 1)
CNT/DLY (Max) (#) 8
Carrier Type Tape & Reel
DCMP/PWM 0
DFF (Max) (#) 21
GPIOs (#) 12
Interface I2C
LUTs (Max) (#) 23
Memory Type OTP
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Nominal VDD 2.3-5.5
Oscillator Type RC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator 1
Pb (Lead) Free Yes
Pipe Delay 16-stage
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0
Pkg. Type LQFN
Temperature Sensor (ch) (#) 1

説明

SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。