概要
説明
The SLG46721 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46721. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.
特長
- Logic and Mixed-Signal Circuits
- Highly Versatile Macrocells
- Read Back Protection (Read Lock)
- 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- RoHS-Compliant/Halogen-Free
- Macrocells Overview
- Four Analog Comparators (ACMP)
- Two Voltage References (Vref)
- Nine Combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
- Two 2-bit LUTs
- Seven 3-bit LUTs
- Nine Combination Function Macrocells
- Four Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
- Two Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
- One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
- Two Selectable CNT/DLY or 4-bit LUTs
- Five Counter/Delay Generators (CNT/DLY)
- One 14-bit Delay/Counter
- One 14-bit Delay/Counter with External Clock/Reset
- Three 8-bit Delay/Counters
- Pipe Delay - 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
- Programmable Delay
- Additional Logic Functions
- Two Inverters
- Two Deglitch Filters
- RC Oscillator (RC OSC)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46721 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46721V-SKT includes the SLG4SA20-20x30 socket adapter and 50 SLG46721V samples.
GreenPAK SLG46721 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46721V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK導入キット
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
- SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボード
- SLG4SA-DIPアダプタ(GreenPAK先行開発ボード用)
- 次のDIPプロトボード:
- 2x SLG46120V-DIP
- 2x SLG46721V-DIP
- 2x SLG46620V-DIP
- 2x SLG46537V-DIP
- 2x SLG46826V-DIP
- 1x SLG47105V-DIP
- 1x SLG47004V-DIP
- USBケーブル
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます。
- USBケーブルでSLG4DVKLITE
- SLG46120V-DIP
- SLG46721V-DIP
- SLG46620V-DIP
- SLG46537V-DIP
- SLG46826V-DIP
- SLG47105V-DIP
- SLG47004V-DIP
- SLG47003V-DIP
- SLG47011V-DIP
- SLG46855V-DIP
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター