メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46120は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46120のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • 鉛フリー対応12ピンSTQFN
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP)x 2
    • 基準電圧(Vref)
    • Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 5:
      • 2ビットLUT x 1搭載
      • 3ビットLUT x 4搭載
    • 12個の組み合わせ機能マクロセル:
      • 4つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
      • 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
      • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
        • パイプ遅延 - 8段/2出力
      • バンドギャップ
      • カウンタ/遅延または4ビットLUTを2つ選択可能、
      • プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
    • カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 2:
      • 8ビットカウンタ/遅延 x 1
      • 14ビットカウンタ/遅延 x 1(外部クロック/リセット付き)
    • Dフリップフロップ/ラッチ(DFF)x 8(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • パイプ遅延 – 8段/2出力(組み合わせ機能マクロセルの一部)
    • RC発振器(RC OSC)、
    • パワーオンリセット(POR)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング