メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46534 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46534. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.

特長

  • Logic and Mixed-Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Three Analog Comparators (ACMP)
    • Nineteen Combination Function Macrocells
      • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • One Selectable Continuous DFF/Latch or 3-bit LUT
      • Four Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
      • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT
      • Five 8-bit Delays/Counters or 3-bit LUTs
      • Two 16-bit Delays/Counters or 4-bit LUTs
      • Two Deglitch Filters with Edge Detectors
    • Asynchronous State Machine
      • Eight States
      • Flexible input logic from state transitions
    • Serial Communications
      • I2C Protocol Compliant
    • Pipe Delay - 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
    • Programmable Delay
    • Two Oscillators (OSC)
      • Configurable 25kHz/2MHz
      • 25MHz RC Oscillator
    • Crystal Oscillator
    • Power-On Reset (POR)
    • Eight Byte RAM + OTP User Memory
      • RAM Memory Space that is Readable and Writeable via I2C
      • User-defined Initial Values Transferred from OTP

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.20 MB
デバイスエラッタ PDF 1.01 MB
アプリケーションノート PDF 260 KB
アプリケーションノート PDF 363 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング