概要
説明
SLG47528 GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47528のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
特長
- 4つのアナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2つの電圧リファレンス(VREF)
- 19個の複合機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
- 1つの選択可能な連続DFF/LATCHまたは3ビットLUT
- 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
- 1つの選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT
- 1つの選択可能なプログラマブル・ファンクション・ジェネレータまたは2ビットLUT
- 5 つの 8 ビット遅延/カウンタまたは 3 ビット LUT
- 2 つの 16 ビット遅延/カウンタまたは 4 ビット LUT
- エッジ検出機能付き2つのデグリッチフィルタ
- ステートマシン
- 8ステート
- 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
- シリアル通信
- I2Cプロトコル準拠
- パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
- プログラマブルな遅延
- 追加ロジック機能
- インバーター 1個
- 2つのオシレーター(OSC)
- 設定可能な25kHz/2MHz
- 25MHz RC発振器
- パワーオンリセット(POR)
- 8バイトRAM + OTPユーザーメモリ
- I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
- OTP から転送されたユーザ定義の初期値
- 読み出し保護 (read lock)
- 広動作電源電圧範囲
- 1.71V〜5.5VのVDD1
- 0.95V〜1.98VのVDD2 (VDD2 ≤VDD1)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.26 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 895 KB | |
アプリケーションノート | PDF 345 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 385 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
ボード&キット
GreenPAK SLG47528開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47528V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47528V-SKTキットには、SLG4SA20DS-20x30ソケットアダプタとSLG47528V のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用することで、GreenPAK...
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK導入キット
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
- SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボード
- SLG4SA-DIPアダプタ(GreenPAK先行開発ボード用)
- 次のDIPプロトボード:
- 2x SLG46120V-DIP
- 2x SLG46721V-DIP
- 2x SLG46620V-DIP
- 2x SLG46537V-DIP
- 2x SLG46826V-DIP
- 1x SLG47105V-DIP
- 1x SLG47004V-DIP
- USBケーブル
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター