メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

RAA489400は、USB Type-C® Port Controller Interface Specification, USB Type-C Cable and Connector Specification 及び USB Power Delivery (USB PD) Specificationに準拠した USB Type-C ポート コントローラーです。 一つのUSB Type-C Port Managerで複数のRAA489400を制御でき、また各 USB Type-C ポートで電力ネゴシエーションや Alternateモードのサポートなど、すべての USB PD 機能を実装できます。 RAA489400デバイスは、VBUS電圧モニタとCC1/CC2 ピンに対して60Vの絶対最大定格を有しており、最大240W/48Vの Extended Power Range (EPR)動作をサポートするUSB Type-Cシステムを実現できます。

特長

  • TCPC PHY、CC-Logic を内蔵した USB Type-C® ポートコントローラ (TCPC)
    • USB Type-C Port Controller Interface (TCPCi) Revision 2.0とExtended Power Range (EPR)をサポート
    • USB Power Delivery (USB PD) Revision 3.1をサポート (USB IFによる Siliconとしての認証取得済み TID: 10147)
    • USB Type-C Release 2.1をサポート
    • CC1/CC2端子の絶対最大定格:60V
    • デッドバッテリー状態のRdをサポート
    • USB Type-C Port Manager(TCPM)へのALERT#を備えたSMBus/I2Cスレーブ
  • VCONNマルチプレクサ内蔵
    • RDSON:500mΩ (5V VCONN電源向け)
    • VCONN保護:OCP / OVP / UVP / OTP / RVP
    • VCONN 過電流スレッショルド・オプション:600mA (デフォルト)、400mA、800mA
  • USB PD Revision 3.1 EPRに基づくVBUSの48V耐量
    • 推奨動作条件:55V(最大)
    • 絶対最大定格:60V
    • VBUS放電機能
    • VBUS保護:OCP / OVP / UVP / RVP
    • VBUS-CC短絡保護
  • 外付けNFET用VBUS ソースおよびシンク パワー パス ゲートドライバ
  • OCP# 障害信号出力
  • Sink Fast Role Swap(FRS)のサポート
  • 4ch GPIO (VBUSパワースイッチ向けのソースゲートイネーブル制御とシンクゲートイネーブル制御、外部パワースイッチからの過電流入力などを実現)
  • VBUS ソース・アダプターの切断と FRS イベントを通知する PROCHOT# 出力
  • シンクパス用内部放電機能
  • デッドバッテリー状態におけるTCPM用の3.3V LDOを内蔵
  • VBUS電圧および電流測定用ADC
  • VSYS33(動作電源): 3.3V(TYP)
  • パッケージ:32ピンFCQFN、3.0mm×5.0mm

製品比較

アプリケーション

  • バッテリー駆動のモバイルデバイス
  • 電動自転車、ロボット、ドローン
  • 電動工具、パワーバンク
  • 掃除機などの家電製品
  • ノートブック、タブレット、モバイルバッテリー、デスクトップPC

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 4.36 MB
1件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

Industry Leading 48V USB PD ERP Solution

Renesas introduces an industry-leading 48V USB Power Delivery (PD) Extended Power Range (EPR) solution with two key products: the USB Type-C® port controller RAA489400, supporting USB PD VBUS power up to 48V/5A, and the buck-boost battery charger RAA489118, offering a 30V input voltage.