メインコンテンツに移動

概要

説明

2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。

ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラーは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB Type-C入力レベルを要求することで、バッテリーシステムを効果的に動作させます。 この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。

この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。

特長

  • 最大 140W の USB Type-C® バッテリ・システムのリファレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
  • 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • パワーロール:受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
    • 2〜7セル直列接続をサポート
  • USB Type-C電源インジケータ(LED 2個):シンクモード用とソースモード用です
  • スイッチ
    • バッテリー構成の設定
    • 最大充電電流制御
    • 動作モードの選択
  • 過電圧保護(VBUS)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.57 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.33 MB
製品概要 PDF 542 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.39 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 8.99 MB
2件

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

This video introduces the RTK-G015-EPRSinkCharger-140W Reference Design, featuring the "VIDWRITER" Instruction Tool. It highlights the board's capabilities in battery charging (Sink operation) and powering external devices (Source operation), showcasing its versatility and functionality.