メインコンテンツに移動

窒化ガリウム(GaN)パワーディスクリートデバイス

シリコンに対して効率が向上

ルネサスは、窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ (GaN HEMT) のパイオニアであり、25Wから10kWまでの幅広いアプリケーションにわたって、信頼性が高く高性能なソリューションを提供しています。 2,000万個以上のハイパワーおよびローパワーデバイスが出荷され、当社の製品は合計で3,000億時間以上のフィールド運用を蓄積しています。 これらの成果は、GaN固有の利点を活したユニークで優れたアーキテクチャによって達成されます。

小型PQFN、堅牢なTOリードパッケージ、底面放熱と上面放熱を特徴とするさまざまな表面実装パッケージなど、パワーGaN HEMTのパッケージオプションを提供しています。この汎用性は、設計上の制約が多い他社のGaN製品にはない特長です。

当社の堅牢なノーマリオフアーキテクチャにより、豊富なパッケージバリエーションを可能にし、かつカスコード接続された低電圧シリコンMOSFETをゲート駆動する事により、標準的なのシリコンドライバとの互換性を実現します。 これらの機能により、システム開発者にとってGaNの採用がより簡単で費用対効果が高くなります。

 

堅牢性と信頼性

当社の非常に堅牢なGaN-on-Siカスコード技術は、現場で300+10億時間稼働しております。また当社は垂直統合型のサプライチェーンを持つ信頼性の高いGaNサプライヤーとなっています。

ハイパフォーマンスポートフォリオ

650Vおよび700VのGaNデバイスは、他のGaN製品やSIC,シリコンデバイスと比較して、25Wから10kWまでの電力帯に対応し、損失を25%低減する事が可能でシステムの効率を向上させます。

デザインが簡単

独自のカスコード構造により、標準のゲート・ドライバで容易に駆動でき、ピン互換のリード付き、SMD、上面冷却パッケージ等多彩なペッケージラインナップと設計イブラリを提供します。

Product Selector: GaN Power Discretes

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 541 KB
1件

D-Mode GaNを用いたノーマリーオフデバイスの根本的な優位性

このホワイトペーパーにより、本来の2DEG性能を持つD-Mode GaNを用いたノーマリーオフデバイスがE-Mode GaNに対して性能、信頼性、効率において優っていることを確認できます。

ホワイトペーパーをダウンロードしてください
White paper cover page for GaN highlighting benefits of D-Mode vs E-Mode GaN

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

Gallium Nitride (GaN) Delivers Unmatched Performance and Reliability

Renesas now offers the highest performance and reliability Gallium Nitride (GaN) solutions with the help of Transphorm. Discover how our GaN technology can enhance your next-generation system designs.

To learn more, visit the GaN Power Discretes category page.

ツール&リソース