メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/A3M MPUは、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コアと大容量DDR3Lメモリ、グラフィックスエンジンなどの周辺機能を搭載し、多様なグラフィックス/ヒューマンマシンインタフェース(HMI)の市場要求に対応できます。ディスプレイ接続としてParallel RGBおよび4レーンのMIPI-DSIインタフェースを備え、2Dグラフィックス描画エンジン、SPI NOR/NANDフラッシュメモリをサポートします。2層ボード設計に適した244ピンLFBGAパッケージの中に高機能なグラフィックス/HMI、スプライトアニメーション、USBカメラキャプチャなどのアプリケーションの幅広いニーズに応える機能を内蔵します。RTOSにより高速起動が可能なため、電源投入後1秒未満での高速起動を容易に実現します。高速応答の必要な用途にも対応出来ます。

特長

  • 1GHz、NEON拡張搭載Arm Cortex®-A55コア
  • 128MB DDR3L SDRAM内蔵
  • QSPI NOR/NANDフラッシュブート
  • LCDコントローラ
  • 表示インタフェース(パラレル/MIPI-DSI)
  • USB2.0インタフェース1ch、SDインタフェース1ch
  • 128KB SRAM、ECC搭載
  • 2Dグラフィックス描画エンジン
  • 244ピン、BGAパッケージ(17 x 17mm、0.8mmピッチ)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RZ/A Flexible Software Package (FSP)
お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A Flexible Software Package
Software Package ルネサス
3件
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
モデル-BSDL ログインしてダウンロード ZIP 4 KB
モデル-IBIS ログインしてダウンロード ZIP 498 KB
モデル-その他 ログインしてダウンロード ZIP 778 KB
3件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/A3M MPU: Elevate Speed and Performance in High-Definition HMIs

Learn how to create high-definition HMI solutions that combine the performance of an MPU with the usability of an MCU. The 1GHz RZ/A3M MPU with built-in DDR3L SDRAM enables faster real-time processing and delivers seamless graphics performance at resolutions up to 1280x800. This overview video highlights the key features and recommended applications of the RZ/A3M MPU.

Related Resources