概要
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
JPEG圧縮/伸張 JPEGライブラリ
|
Imaging | ルネサス |
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4] μITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
7件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
Processing table
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD or PVD |
DMA |
CAN (ch) |
Ethernet |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 12 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 32 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | |||||||
N/A | M16C/60 | 32 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | |||||||
N/A | M16C/60 | 32 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | |||||||
N/A | M16C/60 | 32 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | |||||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 8 | 64 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 8 | 64 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 8 | 64 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 8 | 64 | 100 | 10 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 10 | 128 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||
N/A | M16C/60 | 16 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||||
N/A | M16C/60 | 16 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||||
N/A | M16C/60 | 16 | 80 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to +85°C | ||||||
N/A | M16C/60 | 32 | 100 | 16 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No |

Tips for Using This Parametric Table:
- Hide Filters button in header: Collapse or expands filters
- Column sort buttons in header: Sort Column alphabetically / numerically descending or ascending
- Reset button in header: Reset all filters to the page default
- Full Screen button in header: Expand the table to full screen view (user must close out of full screen before they can interact with rest of page)
- Export button in header: Export the filtered results of the table to an Excel document
- Filter parts search bar in header: Type to filter table results by part number
- Hide column button in column headers: Select to hide columns in table
- AND / OR toggle switches in header: Toggles the logic of this particular filter to be “AND” or “OR” logic for filtering results
- Multiselect checkboxes at beginning of each row in table: Select these checkboxes to compare products against each other
- Document icon next to product name in row: View the featured document for this product
- Chip icon next to the right of the document icon in row: View the block diagram for this product
- Cart icon to the right of the chip icon: Indicates that samples are available for this product