メインコンテンツに移動
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 100
Pkg. Code pkg_1052
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

環境及び輸出分類情報

RoHS (M30302MDP-XXXGP#U4) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU M16C/60
Bit Size 16
RAM (KB) 6
Program Memory (KB) 160
Lead Count (#) 100
Operating Freq (Max) (MHz) 16
Timer 16-bit x 6-ch
ADC 10-bit x 18-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Carrier Type Tray/Embossed tape
Family Name M16C/R32C/M32C
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 14

説明

M16C/30Pは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RL78/G14 などをご検討ください。