メインコンテンツに移動
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 128
Pkg. Code pkg_83
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.15

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2600
Bit Size 16
RAM (KB) 4
Program Memory (KB) 128
Lead Count (#) 128
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Timer 16-bit x 6-ch
ADC 10-bit x 12-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
CAN (ch) 2
Temp. Range (°C) -20 to +75°C
Family Name H8S
Length (mm) 20
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.15
Width (mm) 14

説明

H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX63T などをご検討ください。