概要
説明
The RJU1CF05DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 75A, forward voltage of 2V to 2.7V, reverse current of 25µA, a repetitive peak reverse voltage of 1250V, and a 100ns recovery time.
特長
- Low forward voltage: VF = 2.0V typ. (at IF = 75A, Tc = 25 °C)
- Fast recovery (soft recovery): trr = 100ns typ. (at IF = 75A, di/dt = 1500A/µs, Tc = 25 °C)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 125 KB | |
アプリケーションノート | PDF 689 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.79 MB English | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター