メインコンテンツに移動

概要

説明

The LDS6201 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 2 capacitive sensor input pins and supports enhanced functionality including proximity-sensing and power-on touch detection.

特長

  • 2 touch sensor channels
  • 2ms update rate per active sensor
  • Built-in Slider/Scroll Support
  • Configurable hysteresis and debounce
  • 1.65-5.5v supply voltage
  • <125uW (full power), <50uW (low power)
  • I2C compatible serial I/F with VDDIO
  • Power on touch detection
  • Enhanced proximity sensing
  • TQFN and SOIC packages available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 769 KB
EOL通知 PDF 550 KB
EOL通知 PDF 547 KB
EOL通知 PDF 541 KB
その他資料 PDF 19 KB
パンフレット PDF 602 KB
デバイスエラッタ PDF 39 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。