メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 843001CI is a Fibre Channel Clock Generator and a member of the family of high performance devices from IDT. The 843001CI uses either a 26.5625MHz or a 23.4375MHz crystal to synthesize 106.25MHz, 187.5MHz or 212.5MHz, using the FREQ_SEL pin. The 843001CI has excellent <1ps phase jitter performance, over the 637kHz – 10MHz integration range. The 843001CI is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • One differential LVPECL output pair
  • Crystal oscillator interface designed for 23.4375MHz or 26.5625MHz, 18pF parallel resonant crystal
  • Selectable 106.25MHz, 187.5MHz or 212.5MHz output frequencies
  • VCO range: 560MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter @ 106.25MHz, using a 26.5625MHz crystal (637kHz - 10MHz): 0.31ps (typical)
  • Full 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 68 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。