メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: LQFP
Pkg. Code: pkg_8052
Lead Count (#): 44
Pkg. Dimensions (mm): 10 x 10 x 1.6
Pitch (mm): 0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0113HGB-8ES-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 24
RAM (KB) 1
Lead Count (#) 44
Operating Freq (Max) (MHz) 16
CPU 78K0
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA No
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 10

説明

78K0/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。