メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 4 - low power differential output pairs
  • Individual OE# control of each output pair
  • Low power differential outputs
  • Power down mode when all OE# are high
  • Industrial temperature range
  • 20-pin MLF
  • Output cycle-cycle jitter <15 ps additive
  • Output to Output skew: <50 ps
  • PCIe Gen3 additive phase jitter <0.3 ps rms
  • 10.3125G / 64 additive phase jitter <100 fs rms

説明

The IDT6V31021 is a 4-output low- power differential buffer. Each output has its own OE# pin. It has a maximum operating frequency of 167 MHz and supports all SERDES clock frequencies for Freescale QorIQ CPUs.

適用されたフィルター