メインコンテンツに移動

IoT セキュリティ

コンセプトから生産までの安全性

セキュアな電子機器を設計するには、全てが完結したセキュリティソリューションが必要です。 ルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。

画像
Key in chip icon

MCUのユニークな特長

画像
Certification icon

価値ある認定資格

画像
Idea (lightbulb) coming out of box icon

カスタマイズ可能なソリューション

画像
Shaking hands in globe icon

ワールドワイドパートナー

独自のMCUの特長

ルネサス独自のセキュリティアプローチは、不可分なハードウェアRoot of Trust(信頼の基点)を提供するためセキュリティはMCUに組み込む必要があるという考えに基づくものです。

  • セキュアエレメント機能の統合
  • 耐タンパ性を確保
  • 無制限の安全な鍵の保管
  • ハードウェア暗号処理
  • SPA/DPA耐性
  • Arm® TrustZone®を含むアイソレーションテクノロジー
  • デバイス・ライフサイクル・マネジメント

各製品の具体的な機能については、製品ファミリのページをご覧ください。

画像

セキュリティ認証

セキュリティ認証は、ルネサスが提供するセキュリティ製品への信頼感を高めます。 これらの認証は、規制された産業でのアプリケーションにおいて多くの場合必須です。 また、顧客の最終製品の認証にも活用することができます。

認証デバイスリンク
NIST エントロピー ソースの検証RA6M4暗号モジュール検証プログラム - 証明書 #E176
NIST FIPS 140-2 レベル3RX65N暗号化モジュール検証プログラム - 証明書 #3849
NIST FIPS 140-3 レベル 2RA6M4暗号モジュール検証プログラム - プロセス中のモジュール リスト
NIST CAVPRAファミリとRSIP-E51A暗号モジュール検証プログラム
RAファミリとSCE9

暗号モジュール検証プログラム - A2123

暗号化モジュール検証プログラム - A5199

RAファミリとSCE7暗号化モジュール検証プログラム - DRBG 2152
TSIP搭載RXファミリ暗号モジュール検証プログラム - A988
RXファミリ with TSIP Lite暗号化モジュール検証プログラム - A987
RZファミリ(TSIP搭載)暗号化モジュール検証プログラム - C1622
SCE7 との Synergy プラットフォーム

暗号化モジュール検証プログラム - DRBG 2152

暗号化モジュール検証プログラム - C653

PSA認定レベル3 RoTコンポーネントRA8D1PSA認証
RA8M1PSA認証
RA8T1PSA認証
PSA認定レベル2RA6M4PSA認証
PSA認定レベル1RA4M2RA4M3RA6M4RA6M5PSA認証
RA6M1RA6M2RA6M3PSA認証
シナジーS5シリーズPSA認証
PSA認定レベル1(CRA延長付き)RA4L1   PSA認証
RA8E1  PSA認証
RA8E2PSA認証
SESIP3RA8D1RA8M1RA8T1TrustCB SESIP証明書
SESIP1RA4M2RA6M3RA6M4TrustCB SESIP証明書

カスタマイズ可能なソリューション

ルネサスは、エンジニアが自由にイノベーションと差別化を図り、かつ厳しい開発スケジュールに対応できるようなソリューションとツールを提供することに努めています。 そのまま使うことも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。 これらのソリューションやその他の情報については、以下のドキュメントとダウンロードのセクションをご覧ください。

画像
Key installing in chip icon

セキュアキーのインストール
クローニング、IPの盗難、インフラストラクチャの侵害を防止します。

画像
Secure update icon

セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
デプロイされた製品を最新の状態に保ち、最新のセキュリティ脅威から保護します。

画像
Secure cloud communication icon

安全な通信
インターネットやクラウド接続など、データとインフラストラクチャを保護します。

画像
Chip with padlock icon

耐タンパー性
デバイスのメモリや機密情報へのアクセスを禁止します。

世界のパートナー

専門的な暗号技術や安全な製品設計から、安全な製造プログラミングやデバイス管理まで、当社のPartner Ecosystemがお手伝いします。 ルネサスパートナーのセキュリティ関連製品およびソリューションで、開発工数をさらに削減し、市場投入までの時間を短縮する方法をぜひご確認ください。

ソフトウェア&ツールのページ

タイトル種類概要会社名
セキュリティキー管理ツールソリューション・ツールキットルネサスのセキュリティIPを使用したキー管理システム用のキーラッピングツール。 ユーザーアプリケーションとデバイスライフサイクル管理(DLM)キーの安全なインストールと更新を可能にします。ルネサス
RAフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)ソフトウェアパッケージFSPは、ArmマイクロコントローラのRenesas RAファミリを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすくスケーラブルで高品質なソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです
注:FSP with e² studio Installer(Platform Installer)は、このソフトウェアを使用するために必要なe² studioツール、FSPパック、GCCツールチェーン、およびSegger J-Linkドライバをインストールします。 追加のインストールは必要ありません。
ルネサス
トラステッドセキュアIPドライバセキュリティ / 暗号Trusted Secure IPドライバソフトウェア:このソフトウェアは、128ビットおよび256ビットキーのAES)、AES-GCM、AES-CMAC、および乱数生成をサポートします。 AESキー管理、ファームウェアの安全な更新、および高速での安全なブートを安全に実行します。ルネサス
e² studioIDEとコーディングツールEclipseベースのルネサス統合開発環境(IDE)
【対応MCU/MPU:RA、RX、RL78、RH850、ルネサスシナジー、RZ】
ルネサス
Renesas Flash Programmer (プログラミングGUI)プログラマ(ユニット/SW)フラッシュメモリ書き込みソフトウェア [対応マイコン/マイコンおよびデバイス:RA、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU ルネサスシナジー、DA1453x、DA1459x、DA1469x、DA1470x、パワーマネージメント、ルネサスUSBパワーデリバリーファミリ、モータドライバ/アクチュエータドライバ用IC、V850、78K0R、78K0]ルネサス

ドキュメント

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 2.20 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 3.62 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.04 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 8.10 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 8.10 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.59 MB
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|8.3.0.2024.11;IAR Compiler for RX|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 42.20 MB
アプリケーション: ウェアラブル, セキュリティ, ビルディング・オートメーション, 民生機器全般, 産業オートメーション, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Security IDE: e2 studio, IAR EWRX
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.59 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.30 MB
10件

ビデオ&トレーニング

RX Family Secure Firmware Update

RX セキュリティ ビデオ シリーズ第6弾 – アプリケーションプログラム更新するときに、更新するアプリケーションプログラムのプレーン テキストが公開されないよう、Security Key Management Toolを使用して 、アプリケーションプログラムを暗号化し、Secure Firmware Updateを行うプロセスを順を追って説明します。

章のタイトル

0:00:00 Opening
0:00:20 Recommended Viewing
0:00:55 Secure Factory Programming
0:03:45 How to use tools for Secure Firmware Update
0:8:18 For more information