メインコンテンツに移動

概要

説明

最大動作周波数は200MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算 をサポートするFPUを搭載しています。高速な演算処理が可能であり、産業機器などのニーズに対応します。 またCD-ROMデコーダやサンプリングレートコンバータを搭載し、カーオーディオ、ホームオーディオ等のデジタルオーディオ機器に最適です。データ通信 機能としてUSB規格v2.0のハイスピード(480Mbps)対応ホストおよびファンクションのインタフェース、並びにWVGAサイズ(800×480 画素)までの液晶パネルに対応可能な表示コントローラを追加しています。これにより、表示システムを備え、USBフラッシュメモリや携帯オーディオなどの USBデバイスを接続して高速なデータ転送を行うデジタルオーディオ機器を安価に構成できます。その他の通信機能として、車載LANのCANコントローラ とIEBus™コントローラ、デジタルオーディオデータの入出力用のシリアルサウンドインタフェース(SSI)、16段FIFO付シリアルコミュニケー ションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。 SH7263 グループは、オプション機能に「IEBus」と「SDホストインタフェース (SDHI)」があります。 詳細についてはラインアップ一覧を参照ください。

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
ITRON OS ルネサス
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
Emulator ルネサス
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB English
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 425 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 613 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 303 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 145 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 502 KB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 48 KB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 101 KB English
8件
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
モデル-IBIS ログインしてダウンロード IBS 112 KB English
1件

製品選択

適用されたフィルター