概要
説明
The NR8300FP-CC is an InGaAs avalanche photo diode module with single mode fiber, and can be used in OTDR systems.
特長
- Small dark current: ID = 5 nA
- Small terminal capacitance: Ct = 0.35 pF @ 0.9 V(BR)R
- High quantum efficiency: η = 90% @ λ = 1 310 nm, M = 1 η = 77% @ λ = 1 550 nm, M = 1
- High-Speed response: fC = 2.5 GHz @ M = 10
- Detecting area size: φ 30 µm
- Coaxial module with single mode fiber (SM-9/125)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。