概要
説明
CD4070BMS contains four independent Exclusive OR gates. The CD4077BMS contains four independent Exclusive NOR gates. The CD4070BMS and CD4077BMS provide the system designer with a means for direct implementation of the Exclusive OR and Exclusive NOR functions, respectively.
特長
- High voltage types (20V rating)
- CD4070BMS - Quad Exclusive OR gate
- CD4077BMS - Quad Exclusive NOR gate
- Medium-speed operation tPHL, tPLH = 65ns (Typ.) at VDD = 10V, CL = 50pF
- 5V, 10V and 15V parametric ratings
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current at 20V
- Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and +25 °C
- Noise margin (over full package/temperature range) 1V at VDD = 5V, 2V at VDD = 10V, 2.5V at VDD = 15V
- Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 328 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
価格変更のお知らせ | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。