メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT9250-28 is part of a two chip clock solution for 810/810E and 815 type chipset. Combined with the IDT9112-17, the IDT9250-28 provides all necessary clock signals for such a system.

特長

  • 2 CPU (2.5V) (up to 133MHz achievable through I2C)
  • 13 SDRAM (3.3V) (up to 133MHz achievable
  • through I2C)2 PCI (3.3 V) @33.3MHz
  • 1 IOAPIC (2.5V) @ 33.3 MHz
  • 3 Hublink clocks (3.3 V) @ 66.6 MHz
  • 2 (3.3V) @ 48 MHz (Non spread spectrum)
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318 MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 405 KB
製品変更通知 PDF 35 KB
EOL通知 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 125 KB
EOL通知 PDF 122 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 29 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。