概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The 2SA1645 is a mold power transistor developed for high-speed switching and features a very low collector-to-emitter saturation voltage. This transistor is ideal for use in switching power supplies, DC/DC converters, motor drivers, solenoid drivers, and other low-voltage power supply devices, as well as for high-current switching.
特長
- Fast switching speed
- Low collector-to-emitter saturation voltage: VCE(sat) = −0.3 V MAX. @IC = −4 A
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 545 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 205 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。