メインコンテンツに移動

概要

説明

3Dジェスチャリファレンスデザイン

ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した空間上の手の位置を検出するリファレンスデザインです。センサから最大200mmの高さまでの手の位置を(x,y,z)の座標に変換します。また、正確かつ高速に変換出来るのでジェスチャ動作や簡単な図形認識による機器の操作を可能とします。

2Dジェスチャリファレンスデザイン

2Dジェスチャリファレンスデザインは、複数の静電容量近接センサを組み合わせて一定時間、電極の上に手をかざしたり、近づけたり、複数の電極をまたがる様な手の動きを検知し簡易的にジェスチャ操作を可能とします。

ハードウェア関連情報

リファレンスデザインアプリケーションノートガーバデータ
3D標準版 (160mm) RX2313Dジェスチャ デモセット ハードウェア (標準版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)CTSU 3Dジェスチャリファレンデザイン標準版ガーバデータ (ZIP | English, 日本語)
3D小型版 (80mm) RX1303D ジェスチャ デモセット ハードウェア(小型版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)CTSU 3Dジェスチャリファレンスデザイン小型版・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語)
3Dスリム版(100mm) RX1303D ジェスチャ デモセット ハードウェア (スリム版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)CTSU 3Dジェスチャリファレンスデザインスリム版・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語)
2Dジェスチャ(300*50mm) RX1302D Gesture Solution Demo Set Hardware Rev.1.00 (PDF)CTSU 2Dジェスチャリファレンスデザイン・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語)
3Dジェスチャ電極ボード3D ジェスチャ電極ボード ハードウェア Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)3D Gesture Electrode Board Reference Design Gerber Data (ZIP)

ソフトウェア構成

ファームウェアご提供内容コードサイズ
3D標準版(160mm) RX231
CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (標準版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語)
ジェスチャ認識バイナリコード
座標検出ミドルウエア
タッチAPI
ROM: 34.2 KB
RAM: 5.8 KB
3D小型版 (80mm) RX130
CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (小型版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語)
ジェスチャ認識バイナリコード
座標検出ミドルウエア
タッチAPI
ROM: 27.4 KB
RAM: 4.8 KB
3Dスリム版(100mm) RX130
CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (スリム版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語)
ジェスチャ認識バイナリコード
座標検出ミドルウエア
タッチAPI
ROM: 27.3 KB
RAM: 4.9 KB
2Dジェスチャ(300*50mm) RX130
CTSU 2Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
サンプルプログラム
タッチAPI
ROM: 38.8 KB
RAM: 3.8 KB
3Dジェスチャ電極ボード
RA2L1 グループ 3Dジェスチャ電極ボード サンプルソフトウェア (PDF | English, 日本語)
サンプルプログラムROM: 31.2 KB
RAM: 5.4 KB

*電極の配置、USBの有無などを除きジェスチャ認識、座標検出ミドルウエアは同一です。

PCソフトウェアご提供内容コードサイズ
CTSU 3Dジェスチャデモセット評価ツール「3D Monitor」 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
3次元座標、ジェスチャ動作、電極感度などご評価いただけます。
実行形式のexeファイル
CTSU 2Dジェスチャデモセット評価ツール「2D Monitor」 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
2次元簡易ジェスチャ動作、電極感度などご評価いただけます。
実行形式のexeファイル

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • センサから最大200mmの高さまで手の位置を認識
  • 最大精度1 mm
  • ノイズ、遮蔽物に強い
  • 壁、ガラス、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
  • イミュニティノイズ規格IEC61000 4-3 Level3 対応
  • 様々な製品に応用可能
  • 高性能、省電力の32bitマイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+3Dジェスチャ操作を実現
  • 従来のタッチキーとの混在もOK(ジェスチャ+タッチボタン)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 495 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.73 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.25 MB English
アプリケーションノート PDF 943 KB English
アプリケーションノート PDF 6.36 MB English
アプリケーションノート PDF 586 KB English
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 13.47 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.08 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 340 KB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.08 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 368 KB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.20 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.36 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.80 MB English
8件

Lab on the Cloud

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。