メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSPM4121 Evaluation Board is a compact system designed to facilitate measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4121 Under-Voltage Load Switch. For the ZSPM4121W17KIT, the board includes a ZSPM4121AI1W17 sample, which is factory configured for a VTHRESH factory of 1.7V. The board contains a number of test points to allow evaluating the functions of the ZSPM4121. It has a solid ground plane.

特長

  • ZSPM4121 Evaluation Board with one ZSPM4121AI1W17 sample mounted

使用製品

サンプル&ご購入

ZSPM4121W17KIT - Evaluation Kit (Top View)

ZSPM4121W17KITV1P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。