メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSPM4023-12-KIT Evaluation Kit is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4023-12 synchronous DC/DC buck regulator IC, which operates with an input voltage of 4.5V to 28V and a regulated output current of 12A. The board contains various jumpers and test points to facilitate evaluation of all basic functions of the IC.

特長

  • ZSPM4023-12 Evaluation Board with one ZSPM4023AA1W12 sample mounted

使用製品

サンプル&ご購入

ZSPM4023-12-KIT - Evaluation Kit (Top View)

ZSPM402312KITV3P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。