メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSPM4013B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4013B switch mode regulator. The board contains various test points and jumpers to evaluate all functions of the device. The ZSPM4013BA1W00 sample mounted on the board provides an adjustable output in increments from 0.9V to 5.0V, which can be selected via jumpers on the board.

特長

  • ZSPM4011B/12B/13B Evaluation Board with ZSPM4013BA1W00 mounted

使用製品

サンプル&ご購入

ZSPM4013BKIT - Evaluation Kit (Top View)

ZSPM4013KITV4P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。