メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSLS7031KIT-D1 Demonstration Kit enables a quick and easy evaluation of ITD's ZSLS7031 Isolated/Non-isolated Flyback LED Driver IC with Active PFC, which is designed to work in buck-boost and fly-back topologies. The demonstration circuit operates with peak current detection and in constant frequency mode. The ZSLS7031KIT-D1 application demonstrates operation within the universal supply voltage range of 85VAC to 265VAC with loads from 9 (about 24V forward voltage) to 19 (52V) LEDs; if operating with 230VAC, loads down to 6 LEDs (17V) can be used.

特長

  • ZLED7031PCB-D1 Demo Board
  • ZSLS-PCBB
  • 5 samples of ZSLS7031

使用製品

サンプル&ご購入

ZSLS7031KIT - Demo Kit (Top View)

ZSLS7031KITD1V1P2

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。