メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG4IOEXP-DMO is a GPIO expander demonstration board. Many programmable mixed-signal products include an I2C block, which makes these components perfect for a GPIO expander, allowing you to add new features, logic, timing, and sensing to already highly integrated designs.

Learn More about using the GPIO Expander with GreenPAK™ Devices

特長

  • GreenPAK Enhances System Stability
    • 100% hardware to ensure stability
    • Integration of many components to ensure fewer points of failure
  • GreenPAK Lowers Power Consumption
    • Low power consumption for the best performance
  • Configurable GreenPAK Pinout
    • GreenPAK GPIO routing is flexible, ensuring the least complexity in PCB routing
  • GreenPAK Reduces Board Size
    • Being as small as 1.2mm² it is a perfect solution for mobile and wearable electronics
  • GreenPAK Maximizes GPIO Flexibility
    • Flexible signal routing – PCB layout and routing
    • Configurable I/O – Pull-up/Pull-down resistors
    • Customizable logic – Active-low/high

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 285 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。