概要
説明
RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RL78/G22搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
特長
- 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
- お客様製品の簡易試作用に
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
- QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
- GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
- 直感インタフェースで簡単操作
- 自動調整済みのソースコードを出力
- RL78/G22 MCU (R7F102GGE2DFB) 搭載
- 静電容量式タッチセンサ(CTSU2La)端子29チャネル使用可能
- IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6 Level 3に適合
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
5件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.13]
ZIP
6.43 MB
English
Compiler:
CC-RL
Function:
Evaluation Kit, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
ZIP
2.35 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler:
CC-RL, ICCRL78
Function:
HMI, RL78 Software Integration System, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
サンプルコード |
ZIP
1.80 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler:
CC-RL, ICCRL78
Function:
HMI, RL78 Software Integration System, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
サンプルコード | ZIP 12.13 MB English | |
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.14.00]
ZIP
9.39 MB
English
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ZIP
16.10 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般
Compiler:
CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.13.00]
ZIP
13.11 MB
English
アプリケーション:
再生可能エネルギー&グリッド
Compiler:
CC-RL
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202310;IAR Compiler for RL78|v.5.10.3]
ZIP
3.52 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
CC-RL, ICCRL78, LLVM
Function:
BSP, Clock, Software Package
IDE:
e2 studio, IAR EWRL78
|
|
8件
|
関連ボード&キット
近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサ
この近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します。ノズルの近くで手が検知されると、MCUがポンプ用モータを駆動させることで、液体ディスペンサが液体を噴出します。ノズルのどの部分にも触れることなく自動的に液体が噴出されるため...
TOUCHLESS-BUTTON-REF
アクティブ
タッチレスボタン・リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン ソリューション
タッチレスボタン・電極ボード
特長
- 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
- センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
- 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布...
CAP-SENSOR-REF
アクティブ
静電容量センサ応用デモキット
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うデモキットです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
製品選択
適用されたフィルター