メインコンテンツに移動

概要

説明

RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX140搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

関連情報

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インターフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RX140 MCU (R5F51406ADFN) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SL)端子36チャネル使用可能
  • IEC 61000-4-3 and IEC 61000-4-6 Level 3に適合

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.32 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Function: HMI
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.28 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Function: HMI
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|v1.36],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 11.59 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX Function: Evaluation Kit IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=QE CTSU module(FIT)|v2.10],[Software=QE TOUCH moduleo(FIT)|v2.10],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00]
ログインしてダウンロード ZIP 16.93 MB English
アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド
Compiler: CC-RX Function: HMI IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 11.39 MB
6件

関連ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチキーの感度調整を簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。