メインコンテンツに移動

概要

説明

RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RA2L1搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
  • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載

関連情報

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整ができます
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インターフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|10.3-2021.10]
ログインしてダウンロード ZIP 2.56 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: GNU Arm Embedded Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
2件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

Introducing the RA2L1 Group of 48MHz Arm Cortex-M23 ultra-low power general-purpose microcontrollers (MCUs). These MCUs deliver industry-leading power efficiency with enhanced peripherals for IoT applications.

ニュース&ブログ