概要
説明
シングル ポート 2~4セル直列接続対応のバッテリーシステムのリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、USB Type-C®ポートからの給電のみのモードとBMS付きリチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現するモードをサポートします。
ケーブル、 On Board Charger 、基板において損失が発生するため、USB PDコントローラはそれを考慮したUSB-C入力を要求することで、最適なバッテリーシステム動作を実現します。ボード上のスイッチ等により、バッテリー構成、動作モードや充放電電流値など設定できます。
この評価ボードのファームウェア(ソフトウェア)は、インストラクション ツールVIDWriterにより生成できます。
特長
- 基本機能
- 100W対応USB Type-Cバッテリーシステム リファレンス
- バッテリー構成と最大充電電流はSWにより設定可能
- メリット
- シンプルなデザインと高いコストパフォーマンス
- 既存DC受電システムをそのままPD受電に置き換え
- USB Power Delivery および USB-Type-C
- 単一USB-Type-C ポート
- Power Role: 受電のみ又は受給電のデュアルロールパワー
- 2直から4直までのバッテリー構成をサポート
- LED表示
- USB-C Power supply表示用 (1 LED)
- スイッチ
- バッテリー構成設定
- 最大充電電流制御
- 保護機能
- 過電圧保護 (VBUS)
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 3.14 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.49 MB | |
カタログ | PDF 636 KB | |
3件
|
設計・開発
サポート
ビデオ&トレーニング
This video provides an introduction to the RTK-215-SinkCharger-ISL9238C Evaluation Board, featuring the "VIDWRITER" Instruction Tool. It highlights the board's capabilities in battery charging (Sink operation) and powering external devices (Source operation), demonstrating its versatility and functionality.