メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL9116BIRN-EVZ platform allows quick evaluation of the high-performance features of the ISL9116B boost regulator. The ISL9116B is a highly integrated boost-switching regulator that accepts input voltages below the regulated output voltage. It features an extremely low quiescent current consumption, excellent efficiency, and an I2C interface allowing access to its internal registers for output voltage and operation mode control.

特長

  • Small, compact design
  • I2C interface for programmable VOUT, slew rate, and various operation modes (auto-PFM, forced PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

使用製品

サンプル&ご購入

ISL9116BIRN-EVZ Boost Regulator Evaluation Board

ISL9116BIRN-EVZ

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $58.65参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。